1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: MCM-03-03
- Materiál: iglidur® M250
- Formulár: Nakupujte klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 3 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
Klzné ložiská iglidur® sú špeciálne navrhnuté pre montáž hriadeľov cez plechy. Z tohto dôvodu sú ložiská osadené prírubou na oboch koncoch. Ložiská sa upevňujú do plechu po oboch stranách po ich vložení.
Nie ste si istí, či to sedí?