Alternatíva ku krížovým valčekom

BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
  • Úspora nákladov až 60 % v porovnaní s bežnými krížovými valčekovými vedeniami
  • Dĺžka: 90, 100 mm
  • Max. zdvih: 72, 80 mm
  • Výška: 12, 18 mm
  • Šírka: 6, 8 mm
  • Závit: M3, M4
  • Veľkosť koľajnice: 2, 3
igus-icon-lieferzeitBB-PS-R2-090-B180-ES
90

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie