- Číslo dielu: M210SM-2024-25
- Materiál: iglidur® M210
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízka absorpcia vlhkosti
- Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
- Odolný voči nárazom a vibráciám
- Odolné voči nečistotám a prachu
- Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® M210 | Hrubostenné puzdro pre stredné zaťaženie
iglidur M210 bol špeciálne vyvinutý pre použitie v oblasti stredného zaťaženia s kývavými bremenami. Vývojári sa navyše ubezpečili, že materiál je obzvlášť vhodný pre silnostenné ložiská vyrábané vstrekovaním. Vďaka tomu je iglidur M210 ideálny pre aplikácie, v ktorých sa majú používať alebo vymieňať robustné hrubostenné puzdrá.
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárske inžinierstvo
Strojárstvo
Nábytkárstvo/priemyselný dizajn
Textilný priemysel
Viac príkladov použitia nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie puzdier iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre materiál je rozhodujúca absorpcia vlhkosti a tepelná rozťažnosť. Puzdrá s nízkou nasiakavosťou vlhkosti je možné inštalovať s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: čím hrubšie puzdro, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Skúšobný postup
Inštalácia
Puzdrá iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastavuje s príslušnou toleranciou až po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až do 2 % z vnútorného priemeru. To zaisťuje pevné usadenie puzdier. Vďaka tomu sú osové alebo radiálne posuny v domci spoľahlivo zabránené.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie