1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: A230CM-05-02
- Materiál: iglidur® A230
- Tvar: Nakupujte klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
Tvar ložísk s dvojitou prírubou iglidur® A230 umožňuje ich jednoduché zacvaknutie na miesto do plechu bez toho, aby hrozilo ich uvoľnenie. Špeciálne vyvinuté pre potravinársky priemysel, zloženie materiálu je obzvlášť vhodné pre stroje a zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vďaka jeho ľahko rozpoznateľnej farbe, nízkej absorpcii vlhkosti a súladu s usmerneniami FDA a EU10/2011.
Nie ste si istí, či to sedí?