Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202

  • Rated speed: 30 rpm
  • Motor type: DC motor
  • Size: Size 20
  • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Product description
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® D High End gearboxes installation size 20.
 
Technická data
Ke stažení

Poradenské služby

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Kamil Štrkula

Produktový manažér pre Slovensko

Napsat e-mail

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h