igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál: iglide J350
- Smer závitu: pravý závit
- Typ závitu: Trapézové závity
- Typ: štandardný
- Valcová matica s prírubou
- Viacnásobný štart
igus-icon-lieferzeit-dotJ350FRM-1315TR6X2P1
13
15
25
TR6X2P1
Valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z materiálu iglidur J350 - Vysokoteplotný materiál pre teploty do +150 °C
Naša valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur J350 umožňuje použitie v stredne až vysokých teplotách okolia. Na dosiahnutie maximálnej výkonnosti materiálu by sa teplota dlhodobej aplikácie mala ideálne pohybovať medzi +60 a +150°C.
Ďalšie výhody zahŕňajú:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00