iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI

The all-round classic with an excellent price/performance ratio

iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI drawing
1 from 2
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GTI-0610-01
  • Material: iglidur® G
  • Shape: Thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Most popular iglidur® material worldwide
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
Více než 250 000 výrobců po celém světě spoléhá na 100% bezúdržbová a samomazná plastová ložiska iglidur®. 
https://www.igus.cz/info/plain-bearings

iglidur® G | univerzální
Kluzná pouzdra iglidur® G pokrývají nejširší spektrum požadavků. Proto je tento materiál právem nazýván univerzálním. Typické aplikace zahrnují střední až vysoké zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. Materiál iglidur® G je přeborníkem mezi materiály iglidur®. Vyniká ve všech technických disciplínách a je ideálním univerzálním materiálem, především co se týče celkových mechanických, tepelných a tribologických specifikací.

Typické aplikace

Zemědělství
Automobilový průmysl
Stavební stroje
Obráběcí stroje
Fitness a sport

Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete ekonomické, univerzální ložisko
  • Pro nízké až střední obvodové rychlosti
  • Pokud požadujete provoz ložiska na různých materiálech hřídelí
  • Pro výkyvné a rotační pohyby
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm