igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Pre náročné aplikácie
- Vonkajší plášť z PVC
- Odolné voči oleju (podľa DIN EN 50363-4-1)
- Bez silikónu
- samozhášavý
- Celkové tienenie
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF21.07.05.02.01.UL
(4G0,75+(2x0,5)C)C
Typické oblasti použitia
| * Dvojzdvihy | 5 miliónov | 7,5 milióna | 10 miliónov |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8.5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |