dátový kábel chainflex® CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Tlakovo extrudovaná zmes TPE 2. Oplet z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou v ohybe 3. Výstelka extrudovaná plnením 4. 2 žily stáčané v zvlášť krátkej dĺžke rozstupu 5. Extrémne pevný oplet z medeného drôtu 6. Tlakovo extrudovaný plášť prvku 7. Mimoriadne ohybný, jemne spletený vodič
igus-icon-lupe
1 z 2
CF12.05.03.02 product image
1. Tlakovo extrudovaná zmes TPE 2. Oplet z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou v ohybe 3. Výstelka extrudovaná plnením 4. 2 žily stáčané v zvlášť krátkej dĺžke rozstupu 5. Extrémne pevný oplet z medeného drôtu 6. Tlakovo extrudovaný plášť prvku 7. Mimoriadne ohybný, jemne spletený vodič
  • Pre extrémne náročné aplikácie
  • Vonkajší plášť TPE
  • Celkové tienenie
  • Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
  • Bez halogénov
  • Bez silikónu
  • Bez obsahu PVC
  • UV odolnosť
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C