Automatizace kuchyně

Rychle a snadno: automatizace kuchyně pomocí pohybových plastů

  • Žádné prostoje stroje: komponenty lze vypočítat online.
  • Hygienické & necitlivé na znečištění, v případě potřeby vyhovující požadavkům FDA.
  • Úspora místa a hmotnosti

Postavit nebo koupit

  • Průměr pracovní komory 660 mm s výškou pracovní komory 180 mm
  • Rychlost vychystávání max. 30/min.
  • Samomazné a bezúdržbové osy s ozubeným řemenem Drylin® ZLW.
  • Připraveno pro připojení krokového motoru a řídicí jednotky dryve D1.
Baristický robot
Cateringoví roboti

Vybrané pohyblivé plasty pro plně automatizovanou kuchyni

Delta robot drylin

Roboty Delta
  • Průměr pracovní komory 660 mm
  • Rychlost sběru max. 30/min.
  • Samomazné a bezúdržbové komponenty

drylin ZLW 7. osa pro robota

osa drylin ZLW 7
osa drylin ZLW 7
  • Použití flexibilních robotů namísto rigidní kinematiky
  • Sada adaptérů včetně přípravy vhodných systémů e-chain
  • Integrace do řízení robota igus ®

modulární převodovka drygear

drygear Apiro
  • Teplota použití: +5 °C až +50 °C
  • Vhodné pro stříkající vodu
  • Lehký
  • Bez mazání

kluzné ložisko iglidur A160

Kluzná ložiska vyhovující potravinářským předpisům
  • V souladu s předpisy FDA a EU pro chemikálie a potraviny
  • V souladu s nařízením EU 10/2011 EC
  • Vysoká odolnost vůči médiím

Konec tyče s vnitřním závitem

Konec tyče s vnitřním závitem KCRM
  • Detekovatelná koncovka tyče pro potravinářský průmysl: vyrobena z materiálů vyhovujících předpisům FDA a EU 10/2011
  • Díky novému designu není šance na znečištění

E2.1 e-chain

e2.1
  • Rychlé a snadné plnění
  • Integrovaná brzda pro hladký a tichý chod
  • Menší instalační prostor díky malému poloměru ohybu od 28 mm

Tam, kde se pohybové plasty již úspěšně používají

Stroj na rozbíjení vajec
Automat na koktejly
Stroj na koktejly
Barobot
Kávovar odolný proti korozi
Bezmazná ložiska pro mlýnky na kávu
Bezmazná ložiska pro automaty na pizzu

Testováno pro skutečné použití ve zkušební laboratoři

blog

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace