Priame a uhlové kĺby

Naše uhlové a axiálne axiálne ložiská igubal pre rotačné a kývavé pohyby poskytujú dokonalé riešenie pre rôzne aplikácie naprieč rôznymi priemyselnými sektormi. Uhlový spoj igubal je optimálnou voľbou pre precízne rotačné a kývavé pohyby, zatiaľ čo axiálny spoj igubal je špeciálne navrhnutý pre axiálne pohyby. Domec je vyrobený z igumid G, výnimočne nárazuvzdorného plastu schopného odolať teplotám v rozsahu od -30 °C do +80 °C. Guľový čap je k dispozícii buď v plastovom alebo kovovom prevedení, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám vašej aplikácie. Ako klzný prvok sa používa materiál iglidur W300, ktorý sa vyznačuje výnimočnou odolnosťou voči opotrebeniu, dokonca aj pri náročných podmienkach s drsnými hriadeľmi a abrazívnym prostredím. Vďaka ľahkého typu a jednoduchej inštalácie sú naše axiálne a uhlové spojky ideálne pre aplikácie vyžadujúce rýchle nastavenie. Okrem toho tlmia vibrácie a odolávajú nečistotám a prachu, čím zabezpečujú ich spoľahlivosť aj v náročných prostrediach. Preskúmajte všestrannosť a výkon našich axiálnych a uhlových kĺbov igubal, ktoré vyhovujú normám DIN 71802 a DIN 71752.

Number of products: 0