iglidur® G, podložka, mm - GTM

Univerzálna trieda s vynikajúcim pomerom cena/výkon

iglidur® G, podložka, mm - GTM
iglidur® G, podložka, mm - GTM drawing
iglidur® G, podložka, mm - GTM
1 z 3
iglidur® G, podložka, mm - GTM
iglidur® G, podložka, mm - GTM drawing
iglidur® G, podložka, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: GTM-1224-015
  • Materiál: iglidur® G
  • Tvar: Axiálne podložky
  • Rozmery:
    • d1 12 mm
    • d2 24 mm
    • d4 18 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Viac iglidur® G častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Najobľúbenejší materiál iglidur® na svete
  • Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
  • Odolnosť proti prachu a nečistotám
  • Cenovo výhodné
iglidur® G | Univerzálne ložisko
 
  • Viac ako 650 veľkostí dostupné zo skladu
  • Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
  • Odolnosť proti prachu a nečistotám
  • Cenovo výhodné
  • Zabezpečuje prevádzku bez potreby mazania a údržby
iglidur® G pokrýva neuveriteľne široké spektrum rôznych požiadaviek - je to skutočne "všeliek". Materiál je ideálny pre univerzálne aplikácie, skutočne všestranný. Typické aplikácie zahŕňajú stredné až vysoké zaťaženie, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® G je medzi materiálmi iglidur® ako desaťbojár. Vyniká vo všetkých technických disciplínach a je klasickým všestranným, najmä pokiaľ ide o celkové mechanické, tepelné a tribologické špecifikácie.
 
Typické oblasti použitia
 
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport
 
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
 
 
Kedy použiť?
  • Keď sú potrebné ekonomické ložiská s celkovo dobrými vlastnosťami
  • Pre nízke až priemerné povrchové rýchlosti
  • Ak ložisko musí pracovať na rôznych materiáloch hriadeľa
  • Pre kývavé a rotačné pohyby
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania a nájdite vhodný produkt 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie