1 z 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: GTM-0818-015
- Materiál: iglidur® G
- Tvar: Axiálne podložky
- Rozmery:
- d1 8 mm
- d2 18 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Viac iglidur® G častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Najobľúbenejší materiál iglidur® na svete
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
- Odolnosť proti prachu a nečistotám
- Cenovo výhodné
iglidur® G | Univerzálne ložisko
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania a nájdite vhodný produkt
- Viac ako 650 veľkostí dostupné zo skladu
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
- Odolnosť proti prachu a nečistotám
- Cenovo výhodné
- Zabezpečuje prevádzku bez potreby mazania a údržby
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?