1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: L500SM-0304-03
- Materiál: iglidur® L500
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Viac iglidur® L500 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® L500 | Pre extrémne rotačné rýchlosti
iglidur® L500 je samomazný klzný materiál určený pre vysoké rýchlosti s nízkymi zaťaženiami. Vďaka nízkej tepelnej rozťažnosti a nízkej absorpcii vlhkosti môžu byť ložiská vyrábané s veľmi malou vôľou. Aplikácie zvýrazňujúce tieto výhody sú ventilátory, malé motory, rýchlo bežiace senzory alebo magnetická technológia.
Typické oblasti použitia
Automobilový priemysel
Strojárstvo
Tu nájdete ďalšie možnosti použitia:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky
Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
iglidur® L500 je samomazný klzný materiál určený pre vysoké rýchlosti s nízkymi zaťaženiami. Vďaka nízkej tepelnej rozťažnosti a nízkej absorpcii vlhkosti môžu byť ložiská vyrábané s veľmi malou vôľou. Aplikácie zvýrazňujúce tieto výhody sú ventilátory, malé motory, rýchlo bežiace senzory alebo magnetická technológia.
Typické oblasti použitia
Automobilový priemysel
Strojárstvo
Tu nájdete ďalšie možnosti použitia:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky
Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?