1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: L250SM-0608-06
- Materiál: iglidur® L250
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Viac iglidur® L250 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúci koeficient trenia
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
iglidur® L250 | Pre vysoké rýchlosti
iglidur® L250 je klzný materiál pre vysoké rýchlosti, rýchle posuvné pohyby a nízke koeficienty trenia. Materiál iglidur® L250 môže tieto výhody ukázať najmä s nízkym zaťažením. Aplikácie zvýrazňujúce tieto výhody sú ventilátory, malé motory, rýchlo bežiace senzory alebo magnetická technológia.
Typické oblasti použitia
Automobilový priemysel
Tu nájdete ďalšie možné aplikácie:
Priemyselné riešenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky
Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
iglidur® L250 je klzný materiál pre vysoké rýchlosti, rýchle posuvné pohyby a nízke koeficienty trenia. Materiál iglidur® L250 môže tieto výhody ukázať najmä s nízkym zaťažením. Aplikácie zvýrazňujúce tieto výhody sú ventilátory, malé motory, rýchlo bežiace senzory alebo magnetická technológia.
Typické oblasti použitia
Automobilový priemysel
Tu nájdete ďalšie možné aplikácie:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky
Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?