iglidur® GPF, klzné puzdro, mm - GPFSM

Univerzálna klasika s vynikajúcim pomerom cena/výkon

iglidur® GPF, klzné puzdro, mm - GPFSM
iglidur® GPF, klzné puzdro, mm - GPFSM drawing
1 z 2
iglidur® GPF, klzné puzdro, mm - GPFSM
iglidur® GPF, klzné puzdro, mm - GPFSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: GPFSM-0304-05
  • Materiál: iglidur® GPF
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Viac iglidur® GPF častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Odolné voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
  • Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® GPF | Všestranný

Puzdrá iglidur® GPF pokrývajú najširšiu škálu rôznych požiadaviek. Materiál si preto právom zaslúži pomenovanie univerzálny. Odporúča sa pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením, strednými povrchovými rýchlosťami a strednými teplotami. iglidur® GPF je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco si počína vo všetkých technických disciplínach a je klasickým všestranným, predovšetkým s ohľadom na celkové všeobecné, mechanické, tepelné a tribologické špecifikácie.


Typické oblasti použitia

Poľnohospodárske inžinierstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Strojárstvo
Šport, fitness a rehabilitácia

Tu nájdete ďalšie možné aplikácie:
Riešenia pre priemysel

 
Kedy použiť?
  • Keď sú potrebné ekonomické ložiská s celkovo dobrými vlastnosťami
  • Pre nízke až priemerné povrchové rýchlosti
  • Ak ložisko musí pracovať na rôznych materiáloch hriadeľa
  • Pre kývavé a rotačné pohyby
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky

Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie