- Číslo dielu: ECO-GSM-0810-10
- Materiál: iglidur® ECO-G
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 10 mm
- Viac iglidur® ECO-G častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúci koeficient trenia
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Odolné voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
- Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® ECO G | Všestranný
iglidur® ECO G sa skladá z 97% regranulátu. Puzdrá iglidur® ECO G pokrývajú mimoriadne široké spektrum rôznych požiadaviek. Materiál si preto právom zaslúži pomenovanie univerzálny. Odporúča sa pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením, strednými povrchovými rýchlosťami a strednými teplotami. iglidur® ECO G je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco si vedie vo všetkých technických disciplínach a je klasickým všestranným výrobkom, najmä v súvislosti so všeobecnými mechanickými, tepelnými a tribologickými špecifikáciami.
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárske inžinierstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Strojárstvo
Šport, fitness a rehabilitácia
Tu nájdete ďalšie možné aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Nasledujúce platí pre hrúbku steny: čím sú ložiská hrubšie, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Inštalácia
klzné puzdrá iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Predchádza sa tak výskytu axiálnych alebo radiálnych pohybov v domci.
Viac informácií o montáži a toleranciách klzných ložísk iglidur