iglidur® ECO G, klzné puzdro, mm - ECOGSM

Univerzálna klasika s vynikajúcim pomerom cena/výkon

iglidur® ECO G, klzné puzdro, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, klzné puzdro, mm - ECOGSM drawing
1 z 2
iglidur® ECO G, klzné puzdro, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, klzné puzdro, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ECO-GSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® ECO-G
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Viac iglidur® ECO-G častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Odolné voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
  • Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B

iglidur® ECO G | Všestranný

iglidur® ECO G sa skladá z 97% regranulátu. Puzdrá iglidur® ECO G pokrývajú mimoriadne široké spektrum rôznych požiadaviek. Materiál si preto právom zaslúži pomenovanie univerzálny. Odporúča sa pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením, strednými povrchovými rýchlosťami a strednými teplotami. iglidur® ECO G je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco si vedie vo všetkých technických disciplínach a je klasickým všestranným výrobkom, najmä v súvislosti so všeobecnými mechanickými, tepelnými a tribologickými špecifikáciami.

Typické oblasti použitia

Poľnohospodárske inžinierstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Strojárstvo
Šport, fitness a rehabilitácia

Tu nájdete ďalšie možné aplikácie:
Riešenia pre priemysel

 

Kedy použiť?
  • Keď sú potrebné ekonomické ložiská s celkovo dobrými vlastnosťami
  • Pre nízke až priemerné povrchové rýchlosti
  • Ak ložisko musí pracovať na rôznych materiáloch hriadeľa
  • Pre kývavé a rotačné pohyby
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Nasledujúce platí pre hrúbku steny: čím sú ložiská hrubšie, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Inštalácia
klzné puzdrá iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Predchádza sa tak výskytu axiálnych alebo radiálnych pohybov v domci.

Viac informácií o montáži a toleranciách klzných ložísk iglidur

Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie