iglidur® M210, klzné puzdro, mm - M210SM

iglidur® M210, klzné puzdro, mm - M210SM
iglidur® M210, klzné puzdro, mm - M210SM drawing
1 z 2
iglidur® M210, klzné puzdro, mm - M210SM
iglidur® M210, klzné puzdro, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: M210SM-2024-25
  • Materiál: iglidur® M210
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Viac iglidur® M210 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Nízka absorpcia vlhkosti
  • Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči nárazom a vibráciám
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B

iglidur® M210 | Hrubostenné puzdro pre stredné zaťaženie
iglidur M210 bol špeciálne vyvinutý pre použitie v oblasti stredného zaťaženia s kývavými bremenami. Vývojári sa navyše ubezpečili, že materiál je obzvlášť vhodný pre silnostenné ložiská vyrábané vstrekovaním. Vďaka tomu je iglidur M210 ideálny pre aplikácie, v ktorých sa majú používať alebo vymieňať robustné hrubostenné puzdrá. 

Typické oblasti použitia
Poľnohospodárske inžinierstvo
Strojárstvo
Nábytkárstvo/priemyselný dizajn
Textilný priemysel

Viac príkladov použitia nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie puzdier iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre materiál je rozhodujúca absorpcia vlhkosti a tepelná rozťažnosť. Puzdrá s nízkou nasiakavosťou vlhkosti je možné inštalovať s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: čím hrubšie puzdro, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Skúšobný postup

Inštalácia
Puzdrá iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastavuje s príslušnou toleranciou až po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až do 2 % z vnútorného priemeru. To zaisťuje pevné usadenie puzdier. Vďaka tomu sú osové alebo radiálne posuny v domci spoľahlivo zabránené.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie

Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie