iglidur® L500, klzné puzdro, mm - L500SM

Pre extrémne vysoké rotačné rýchlosti

iglidur® L500, klzné puzdro, mm - L500SM
iglidur® L500, klzné puzdro, mm - L500SM drawing
1 z 2
iglidur® L500, klzné puzdro, mm - L500SM
iglidur® L500, klzné puzdro, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: L500SM-0304-03
  • Materiál: iglidur® L500
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Viac iglidur® L500 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® L500 | Pre extrémne rotačné rýchlosti
iglidur® L500 je samomazný klzný materiál určený pre vysoké rýchlosti s nízkymi zaťaženiami. Vďaka nízkej tepelnej rozťažnosti a nízkej absorpcii vlhkosti môžu byť ložiská vyrábané s veľmi malou vôľou. Aplikácie zvýrazňujúce tieto výhody sú ventilátory, malé motory, rýchlo bežiace senzory alebo magnetická technológia.

Typické oblasti použitia

Automobilový priemysel

Strojárstvo

Tu nájdete ďalšie možnosti použitia:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Pre rotačné aplikácie s vysokou
    rýchlosťou
  • Keď sa vyžaduje najdlhšia životnosť
  • Pre vysoké hodnoty pv s nízkym zaťažením
  • Pri prevádzkových teplotách do +250 °C
    (trvalé, krátkodobo do max. +350 °C)
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky

Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie