iglidur® H1, klzné puzdro, mm - H1SM

Neúnavný s vysokou odolnosťou voči médiám

iglidur® H1, klzné puzdro, mm - H1SM
iglidur® H1, klzné puzdro, mm - H1SM drawing
1 z 2
iglidur® H1, klzné puzdro, mm - H1SM
iglidur® H1, klzné puzdro, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: H1SM-0304-05
  • Materiál: iglidur® H1
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Viac iglidur® H1 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vhodný pre veľmi vysoké rýchlosti
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Odolné voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Nekompromisný vytrvalec s maximálnou odolnosťou voči médiám
iglidur® H1 je prvou voľbou, keď sa vyžaduje dlhá životnosť za extrémnych podmienok prostredia. Extrémna odolnosť voči opotrebeniu je kombinovaná s vynikajúcou odolnosťou voči teplote a médiám - nielen v potravinárskom a obalovom priemysle alebo v automobilovom priemysle.

Typické oblasti použitia


Predajné stroje

Nápojový priemysel
Textilný priemysel

Baliaci priemysel


Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
 
Kedy použiť?
  • Keď je požadovaná maximálna životnosť, ovplyvnená teplotou a vlhkosťou
  • Keď je dôležitý nízky koeficient trenia pri vysokej teplote
  • Keď je potrebné agresívne čistenie
  • Pre aplikácie v automobilovom priemysle
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Nasledujúce platí pre hrúbku steny: čím sú ložiská hrubšie, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Inštalácia
klzné puzdrá iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Axiálny alebo radiálny posun v domci je týmto spôsobom spoľahlivo vylúčený.
iglidur® – inštalácia, lepenie, opracovávanie
 

Toto puzdro je vhodné pre hydrodynamické aplikácie. Zistite viac o tejto téme.

Zistite viac o materiáli iglidur® H1

Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie