iglidur® JVFM, axiálne predpäté bezvôľové ložiská s prírubou, mm

iglidur® JVFM, axiálne predpäté bezvôľové ložiská s prírubou, mm
iglidur® JVFM, axiálne predpäté bezvôľové ložiská s prírubou, mm drawing
1 z 2
iglidur® JVFM, axiálne predpäté bezvôľové ložiská s prírubou, mm
iglidur® JVFM, axiálne predpäté bezvôľové ložiská s prírubou, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: JVFM-1012-10
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Bezvôľové predpätie prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • d3 18 mm
    • b1 10 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Štandardná produktová rada na sklade
  • Radiálne a axiálne predpäté klzné ložiská
  • Úplne bez vôle pri vyložení
  • Bezúdržbové a s predvídateľnou životnosťou

iglidur® JVFM - bezvôľové predopnuté ložiská s prírubou

Ložiská iglidur® JVFM nemajú vôľu v nezaťaženom stave vďaka axiálnemu alebo radiálnemu predpätiu. Materiál iglidur® J má extrémne nízke koeficienty trenia pri chode na sucho a veľmi nízku tendenciu k sklzu. Ideálne na elimináciu „chvenia” v montážach pedálov atď.


Kedy by som mal používať?

  • Keď sa vyžaduje radiálne a/alebo axiálne predpätie puzdier
  • Ak musí byť ložisková zostava pri nezaťaženom stave bez vôle
  • Keď je žiaduci pocit bez vôle


Kedy by ste ho nemali používať?

  • Ak hľadáte verziu puzdra s nízkou spätnou vôľou, kontaktujte nás, prosím.
  • Ak predpätie musí odolať vysokým radiálnym silám
  • Ak sa požaduje absolútne žiaden spätná vôľa pri vysokom zaťažení
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie