iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm

iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
1 z 2
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: JVFM-0810-10
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Nákup bezvôľových predpätých prírubových ložísk
  • Rozmery:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:

iglidur® J | Vytrvalostný bežec

iglidur® J sa vyznačuje predovšetkým najnižšími koeficientmi trenia pri chode na sucho a veľmi nízkou tendenciou k javu stick-slip. Pri maximálne odporúčanom povrchovom tlaku 35MPa nie je iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženia.

typické oblasti použitia

  • predajné stroje
  • Tlačiarenský priemysel
  • Nápojový priemysel
  • Letecký priemysel
  • čisté priestory

Kedy ich použiť?

  • Pri vysokých rýchlostiach
  • V prípade potreby najvyššej odolnosti voči opotrebeniu pri nízkych až stredných tlakových zaťaženiach
  • Keď je vyžadované najnižšie opotrebenie pri použití s rôznymi hriadeľmi
  • Keď sú potrebné nízke koeficienty trenia pri chodu na sucho
  • Keď by mal byť materiál tlmiaci vibrácie
  • V prípade potreby dobrej chemickej odolnosti 
  • Najlepšie správanie pri mäkkých hriadeľoch
  • Nízka absorpcia vlhkosti

Kedy ich nepoužiť?

  • V prípade vysokého tlakového zaťaženia
  • V prípade krátkodobého teplotného zaťaženia nad +120°C
  • Ak je vyžadovaný cenovo efektívny materiál pre výnimočné pohyby
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie