1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JVFI-0608-06
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Bezvôľové predpätie prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Viac iglidur® J častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVFM - bezvôľové predopnuté ložiská s prírubou
Ložiská iglidur® JVFM nemajú vôľu v nezaťaženom stave vďaka axiálnemu alebo radiálnemu predpätiu. Materiál iglidur® J má extrémne nízke koeficienty trenia pri chode na sucho a veľmi nízku tendenciu k sklzu. Ideálne na elimináciu „chvenia” v montážach pedálov atď.
Kedy by som mal používať?
- Keď sa vyžaduje radiálne a/alebo axiálne predpätie puzdier
- Ak musí byť ložisková zostava pri nezaťaženom stave bez vôle
- Keď je žiaduci pocit bez vôle
Kedy by ste ho nemali používať?
- Ak hľadáte verziu puzdra s nízkou spätnou vôľou, kontaktujte nás, prosím.
- Ak predpätie musí odolať vysokým radiálnym silám
- Ak sa požaduje absolútne žiaden spätná vôľa pri vysokom zaťažení
Nie ste si istí, či to sedí?