1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JFI-0203-03
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Viac iglidur® J častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® J | Všestranný vytrvalostný bežec
Klzné ložiská iglidur® J sa vyznačujú najnižším koeficientom trenia v chode na sucho a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. Pri maximálne odporúčanom povrchovom tlaku 35 MPa nie sú klzné ložiská iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Typické aplikácie
Predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Nápojový priemysel
Letecký priemysel
Čisté priestory
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre odvetvia
Použite naše možnosti filtrovania a nájdite vhodný produkt
Klzné ložiská iglidur® J sa vyznačujú najnižším koeficientom trenia v chode na sucho a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. Pri maximálne odporúčanom povrchovom tlaku 35 MPa nie sú klzné ložiská iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Typické aplikácie
Predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Nápojový priemysel
Letecký priemysel
Čisté priestory
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?