iglidur® M250, ložisko s dvojitou prírubou, MCM, mm

Hriadeľová priechodka pre plech

iglidur® M250, ložisko s dvojitou prírubou, MCM, mm
iglidur® M250, ložisko s dvojitou prírubou, MCM, mm drawing
1 z 2
iglidur® M250, ložisko s dvojitou prírubou, MCM, mm
iglidur® M250, ložisko s dvojitou prírubou, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: MCM-03-02
  • Materiál: iglidur® M250
  • Tvar: Ložiská klipu
  • Rozmery:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 2 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
Klzné ložiská iglidur® sú špeciálne navrhnuté pre montáž hriadeľov cez plechy. Z tohto dôvodu sú ložiská osadené prírubou na oboch koncoch. Ložiská sa upevňujú do plechu po oboch stranách po ich vložení.
Klzné ložiská iglidur® sú špeciálne navrhnuté pre montáž hriadeľov cez plechy. Z tohto dôvodu sú ložiská osadené prírubou na oboch koncoch. Ložiská sa upevňujú do plechu po oboch stranách po ich vložení.
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie