1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: MCI-02-02
- Materiál: iglidur® M250
- Tvar: Ložiská klipu
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Viac iglidur® M250 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
Klzné ložiská iglidur® sú špeciálne navrhnuté pre montáž hriadeľov cez plechy. Z tohto dôvodu sú ložiská osadené prírubou na oboch koncoch. Klzné ložiská sú upevnené v plechovej doske na oboch stranách po nacvaknutí.
Klzné ložiská iglidur® sú špeciálne navrhnuté pre montáž hriadeľov cez plechy. Z tohto dôvodu sú ložiská osadené prírubou na oboch koncoch. Klzné ložiská sú upevnené v plechovej doske na oboch stranách po nacvaknutí.
Nie ste si istí, či to sedí?