iglidur® A230, Nakupujte klzné ložiská, Metrické

iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
1 z 2
iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: A230CM-05-02
  • Materiál: iglidur® A230
  • Tvar: Nakupujte klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:

Tvar ložísk s dvojitou prírubou iglidur® A230 umožňuje ich jednoduché zacvaknutie na miesto do plechu bez toho, aby hrozilo ich uvoľnenie. Špeciálne vyvinuté pre potravinársky priemysel, zloženie materiálu je obzvlášť vhodné pre stroje a zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vďaka jeho ľahko rozpoznateľnej farbe, nízkej absorpcii vlhkosti a súladu s usmerneniami FDA a EU10/2011.

Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie