1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: MCM-03-02
- Materiál: iglidur® M250
- Tvar: Ložiská klipu
- Rozmery:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 2 mm
- Viac iglidur® M250 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
Klzné ložiská iglidur® sú špeciálne navrhnuté pre montáž hriadeľov cez plechy. Z tohto dôvodu sú ložiská osadené prírubou na oboch koncoch. Ložiská sa upevňujú do plechu po oboch stranách po ich vložení.
Klzné ložiská iglidur® sú špeciálne navrhnuté pre montáž hriadeľov cez plechy. Z tohto dôvodu sú ložiská osadené prírubou na oboch koncoch. Ložiská sa upevňujú do plechu po oboch stranách po ich vložení.
Nie ste si istí, či to sedí?