iglidur® K230, ložisko s dvojitou prírubou, K230CM, mm

Nízky koeficient trenia a opotrebenia

iglidur® K230, ložisko s dvojitou prírubou, K230CM, mm
iglidur® K230, ložisko s dvojitou prírubou, K230CM, mm drawing
1 z 2
iglidur® K230, ložisko s dvojitou prírubou, K230CM, mm
iglidur® K230, ložisko s dvojitou prírubou, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: K230CM-05-02
  • Materiál: iglidur® K230
  • Tvar: Ložiská klipu
  • Rozmery:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Viac iglidur® K230 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vysoká tepelná odolnosť
  • Vysoká chemická odolnosť
  • Odolné voči korózii
Tieto klipové ložiská sú vyrobené z oteruodolných materiálov iglidur® a sú navrhnuté špeciálne pre vedenie hriadeľov cez plechy.
Špecifická konštrukcia klipového typu má vodidlá zabezpečujúce montáž do menej presných otvorov a domcov. Nový materiál iglidur® K230 ponúka nižšiu absorpciu vlhkosti a ešte väčšiu flexibilitu v porovnaní so zasúvacími ložiskami iglidur® M250.
 
Oblasti použitia:
automobilový priemysel, strojárstvo, typ nábytku, letectvo, želeničná technika
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie