1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: A230CM-05-02
- Materiál: iglidur® A230
- Tvar: Ložiská klipu
- Rozmery:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Viac iglidur® A230 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- V súlade s FDA a EU10/2011
- Veľmi dobre viditeľné
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vhodné pre použitie v potravinárskom a zdravotníckom priemysle
Tvar ložísk s dvojitou prírubou iglidur® A230 umožňuje ich jednoduché zacvaknutie na miesto do plechu bez toho, aby hrozilo ich uvoľnenie. Špeciálne vyvinuté pre potravinársky priemysel, zloženie materiálu je obzvlášť vhodné pre stroje a zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vďaka jeho ľahko rozpoznateľnej farbe, nízkej absorpcii vlhkosti a súladu s usmerneniami FDA a EU10/2011.
Nie ste si istí, či to sedí?