Online katalog e-chain system® - Výběr produktů

Rychlé vyhledání řetězu energy chain

S pouhými dvěma dotazy na vhodný řetěz e-chain®
 

Vyhledávač produktů vám umožňuje získat rychlý přehled o všech řetězech energy chain.

Získáte přehled o vhodných řetězech energy chain ihned po zodpovězení pouhých dvou otázek. Pokud chcete, můžete také optimalizovat výsledek dalším upřesněním.

Můžete porovnat technická data dvou nebo více řetězů e-chain® vzájemně. Nejste-li si jisti, jaký energy chain je vhodný, pošlete nám dotaz kliknutím myší.

Předběžný výběr podle typů e-chain®

Cenově efektivní a snadno plnitelné řetězy e-chain®, jednodílné a se zipem
easy chain® - přehled  

EasyChain®

Snadné vkládání kabelů

Cenově efektivní, jednodílné řetězy energy chain, rychle plnitelné zevnitř ven

Systém E1 - přehled  

Systém E1

energy chain v jednom pásu

Modulový jednodílný energetický pás pro jednoduché aplikace. Cenově výhodné řešení pro velká množství.

Zipper - přehled  

Zipper

energy chain se zipem pro snadnou instalaci

Otevírání a zavírání malých a středních řetězů e-chain® a trubic bleskovou rychlostí.

Přehled SnapChain  

SnapChain

Cenově efektivní a snadno plnitelné řetězy e-chain®

Kabelové pakety ve svazcích pro rychlou montáž Levná alternativa pro komplexní kabelové smyky.

Nejmenší, malé a střední řetězy e-chain® , jedno- a dvoudílné
E2 micro - přehled  

E2 micro

energy chain pro stísněné instalační prostory

Jednodílný - nejmenší velikosti, vnitřní výška 5-15 mm, malá rozteč, tichý provoz. Lehké řetězy e-chain® s vnitřkem vhodným pro vedení kabelů.

E2 mini - přehled  

E2 mini

Malé a střední velikosti

Jedno- a dvoudílné energy chain, s vnitřní výškou 18 až 41 mm, malý zkrut, tichý provoz. Optimalizovaný poměr hmotnost/stabilita. Četné vnitřní rozdělení.

E2/000 přehled  

E2/000

Dvoudílný energy chain - standard E2

Standardní e-chain®, střední velikosti, vnitřní výška 21-45 mm. Otevírání vycvaknutím na obou bocích, blesková instalace. Mnohostranné vnitřní rozdělení.

Ochrana kabelu proti třískám a nečistotám - trubky E-Tubes pro systém dodávky energie, dvoudílné
E2 R100 - přehled  

E2 R100

E-Tube - ochrana před šponami - otočný kryt

Otočný na jednu stranu, střední velikosti Mnohostranný, modulární vnitřní členění, snadné otvírání zevnitř i zvenku

E2 R - přehled  

E2 R

E-Tubes - ochrana před šponami - velmi tichý provoz

Snímatelný kryt, střední velikosti. Mnohostranné modulové vnitřní rozdělení. Otevírání vycvaknutím dovnitř nebo ven.

Přehled RX trubek  

Hadice RX

Extrémně odolný proti třískám

Nová konstrukce: Zaoblené tvary, velký plnicí prostor, "RBR" verze s poloměrem ohybu na obou stranách je rovněž k dispozici.

Standardní sada energy chain pro téměř jakékoli aplikace - čtyřdílné
E4.1 přehled  

E4.1

Univerzální řetězy EnergyChain®

Tyto řetězy e-chain® umožňují téměř všechny aplikace. Vnitřní výšky 21 až 80 mm Řetězy e-chain® a trubky otvírané po obou stranách s rychlou instalací, konstrukce šetrná ke kabelům.

E4/00 přehled  

E4/00

Standardní sada energy chain ohromného E4

Obrovská modulová sada. Vnitřní výška 21-204 mm. e-chain® a trubice otevíratelné vycvaknutím na obou bocích. Mnoho příslušenství, široká oblast použití.

E4/4 přehled  

E4/4

Vysoká stabilita „upevnění bočně" - velmi dlouhé pojezdy

energy chain a trubky s otvíráním podél dvou stran. Vnitřní výška 32 - 80 mm. Vhodné zejména pro „bočně upevněné" aplikace a pojezdy s délkami přes 200 m.

E4/light - přehled  

E4/light

Lehké, tiché, pevné a cenově efektivní

energy chain a trubky s otvíráním podél dvou stran. Vnitřní výška 56 - 112 mm. Lehký a cenově výhodný.

energy chain s nízkou hlučností, nízkým otěrem, bez vibrací - tří- nebo šestidílné
Přehled systému T3  

Systém T3

Vysoce ohebné energy chain s nízkou vibrací umístěné "na pásu"

Mimořádně nízkohlučný provoz do 33 dB(A). Vnitřní výška 29 mm, nízké vibrace, velmi lehké. Pro vysoce dynamické aplikace, vhodné pro čisté prostory.

Systém E3 - přehled  

Systém E3

Extrémně nízký hluk pro nejmenší instalační prostory

Mimořádně nízkohlučný provoz do 38 dB(A). Vnitřní výška 10 - 15 mm. Nízké vibrace, odolné proti opotřebení. Pro vysoce dynamické aplikace, vhodné pro čisté prostory.

Systém E6 - přehled  

Systém E6

Mimořádně nízká hlučnost

Extrémně tichý provoz až 46 dB (A). Nízké vibrace, vysoké rychlosti
/zrychlení, odolné proti opotřebení, vhodné pro čisté prostory. Otevírací po obou stranách, také jako E-Tube.

Systém E6.1 - přehled  

Systém E6.1

Lehká verze

Série E6.1 byla vyvinuta jako lehká verze pro sérii E6. Nízká váha, nízká cena, malý hluk, a pohodlná montáž.

Energetické řetězy pro 3rozměrné a krouživé pohyby zvláště pro robotické aplikace.
triflex® R - přehled  

triflex® R

Trojrozměrný e-chain® zejména pro robotické aplikace

Tři verze energy chain: uzavřené, snadno plnitelné nebo odlehčené. První volba pro víceosé průmyslové roboty.

Easy triflex® - přehled  

Easy triflex®

energy chain pro 2D a 3D pohyby

Uzavřená nebo snadno plnitelná. Modulový systém pro složité pohyby. Možnost pohybu článků řetězu v kombinaci jedné, dvou či tří os.

triflex® - přehled  

triflex®

Pro dvoj a trojrozměrné pohyby - uzavřená.

Uzavřená nebo snadno plnitelná. Modulový systém pro složité pohyby. Možnost pohybu článků řetězu v kombinaci jedné, dvou či tří os.

Přehled nové generace twisterchain®  

twisterchain®new

Pro kruhové nebo točivé pohyby.

Nová generace řetězů energy chain pro krouživé pohyby až do 540° a větší. Je možná vyšší stabilita a větší dodatečné zatížení.

twisterchain® - přehled  

twisterchain®

Pro kruhové nebo točivé pohyby.

energy chain pro krouživý pohyb až do 540°. Rychlá výměna kabelů. Modulová konstrukce - variabilní šířky.

Přehled TwisterBand  

twisterband

Rotační pohyby až do 7000°

twisterband: nové velikosti Rotační pohyby až do 7000° a větší. Kompaktní, modulární a cenově výhodný.

Řešení pro dlouhé pojezdy a speciální řešení
Přehled Rol e-chain®  

Série Rol e-chain®

Valivý pohyb místo klouzání, energeticky efektivní

Dlouhé pojezdy a extrémní rychlosti při kabelovém zatížení až 50 kg/m. K dispozici jako energy chain s opěrou v každém článku nebo jako uzavřené trubky E-Tube.

Systém P4  

Systém P4

Profil valivých řetězů, energeticky účinné

Tiché, odolné proti otěru, bezúdržbové řetězy energy chain. Pro dlouhé pojezdy 600 m a více, velmi vysoké plnicí hmotnosti a rychlosti

Série AUTO-GLIDE  

Série AUTO-GLIDE

Speciální řešení pro dlouhé pojezdy

Kombinace systémů AUTO-GLIDE a energy chain, easy chain®, E2/000 a E4.1.

LBT flizz®  

LBT flizz®

Plastový kabelový kanál s pouzdrem

Vysoké rychlosti a zrychlení. Pojezdy až 120 m, cestovní rychlosti
až 8 m/s

Micro flizz®  

Systém Micro flizz®

Bezpečné vedení energie, dat a vzduchu

Kompaktní, cenově úsporné řetězy energy chain. Kompaktní, úplný systém pro bezpečné vedení energie, dat a vzduchu

Horizontální Guidelok  

Horizontální Guidelok

Systém horní větve pro dlouhé pojezdy až 50 m, bez podpory

Pojezd bez překážek: Třísky nemohou uvíznout mezi kluznými povrchy dolní a horní větve řetězů energy chain.

Vertikální Guidelok  

Vertikální Guidelok

Bezpečné svislé vedení - systémy dodávky energie až 80 m vysoké

Tento energy chain je jednoduché, cenově efektivní a spolehlivé systémové řešení pro vertikální aplikace v kombinaci s přítomnými bočními silami!

guidelok slimline „F“  

guidelok slimline „F“

Do 7 m/s a 10 m/s 2

Bezpečné vertikální vedení pro řetězy e-chain® ve vysokorychlostních stojanových podavačích.

guidelok slimline „F“  

Guidefast

Velmi krátké doby instalace

Vodicí žlaby guidefast se montují bočně. Jednoduchá instalace malým počtem různých komponentů.

LeviChain  

LeviChain

Magnetické "plovoucí" řetězy energy chain

Bez opěry až do délky 40 m s vysokou rychlostí a zrychlením, téměř bez kontaktu.

ESD & ATEX  

ESD & ATEX

Prevence před statickými výboji

Otevírání energetických řetězů energy chain s montážními brzdami a vnitřním dělením ve verzích ESD a ATEX skladem.

c-chain  

c-chain®

Nepřetržitě se otáčející systém dodávky energie

Řetěz c-chain umožňuje nepřetržitě se otáčející systém dodávky energie vyrobený ze standardizovaných modulárních komponent.

"Klasická" série - přehled  

"Klasická" série

A speciální řešení igus®

Starší řetězy energy chain jsou rovněž trvale k dispozici Pro nové konstrukce doporučujeme použít odpovídající nové identické řetězy e-chain®.

Vodicí žlab  

Systémy vodicích žlabů pro energy chain

Dlouhé pojezdy, klouzání

Od lehkého a univerzálního vodicího žlábku „Super-Alu" až po jednoduchý a cenově výhodný vkládací žlábek.

Odlehčovače tahu  

Odlehčení napětí

Svěrky pro odlehčení napětí, třmínkové plátky a modulová našroubovací odlehčení napětí.

chainflex® - přehled  

Kabely chainflex®

Speciální kabely pro energy chain - důkladně otestovány.
Více než 950 kabelů na skladu k dodání do 24 hodin nebo okamžitě. Žádné příplatky za minimální množství, žádné skryté náklady.

Kabelová ochrana PMA - přehled produktů  

Ochrana kabelů PMA

Pro ochranu pružných elektrických kabelů.

energy chain - páteř vašeho automatizovaného systému

igus® e-chain system® je páteří moderních strojů. energy chain a vlečné řetězy zajišťují přívod energie, dat a signalizaci, a proto jsou nepřetržitě v pohybu. Nabízíme vám všechny komponenty - řetězy e-chain®, speciální kabely, konektory, veškeré příslušenství - individuálně nebo jako kompletní systém. Z toho důvodu nabízí igus® největší výběr na celém světě s více než 80000 výrobky na skladě. Přijímáme odpovědnost za provoz.

Náš katalog řetězů energy chain nabízí možnost sestavit řetěz včetně vnitřního dělení několika kliknutími myši. Máte k dispozici přehled produktu a několik pomůcek výběru pro výběr vhodného systému energy chain.

Stocking distributor
Hennlich s.r.o.
Na Bystričku 16
036 01 Martin

Hennlich s.r.o.
Račianska 188
831 53 Bratislava 34
Tel.: +421 2 50202506
Fax: +421 2 50202520

igus® Slovakia s.r.o.
Fatranská 3
949 01 Nitra
Tel.: +421 949 459 409

igus® contact:i_RepublikSlowakei_G
@igus.de

Homepage Hennlich

igus® Kontakt E-Mail

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 20 hodin a v sobotu od 8 - 12 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů