igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál klzný prvok: iglide® J
- Typ montáže: Závitové stĺpiky
- Montážna veľkosť: 17
- Zaťaženie, statická: 11 lbs (50 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-17
20
žiadna
Č. dielu
Predstavujeme vodiace vozíky drylin N, montážna veľkosť 17, vybavené kĺzavým prvkom iglidur J. Tento inovatívny vozík je navrhnutý pre jednoduchú montáž so závitovými puzdrami, čím je zabezpečené pevné osadenie. So statickým zaťažením 11 lbs (50 N) ponúka spoľahlivú výkonnosť pre vaše projekty. Ideálne pre tých, ktorí hľadajú odolnosť a efektívnosť, vodiace vozíky drylin N predstavujú dokonalý výber pre vaše potreby vedenia.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h