igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Materiál klzný prvok: iglide® J
- Montážny typ: Otvory po celej dĺžke
- Montážna veľkosť: 40
- Zaťaženie, statická: 157 lbs (700 N)
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-40
50
žiadna
Č. dielu
Predstavujeme vozík drylin N s montážnou veľkosťou 40 s inovatívnym klzným prvkom iglidur J. Tento spoľahlivý vozík je navrhnutý na jednoduchú montáž cez otvory, ktorá zaisťuje bezpečné uchytenie. Statická nosnosť 700 N (157 lbs) zabezpečuje pevný výkon pre rôzne aplikácie. Vychutnajte si hladký chod a odolnosť vďaka tomuto podstatnému komponentu zo série drylin, ideálnemu pre skvalitnenie Vašich projektov.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h