riadiaci systém motora dryve - pripojte & ovládajte ...
Ovládajte jednosmerné motory bez opotrebenia vľavo/vpravo - veľmi jednoducho s novým riadiacim systémom pre pohonné jednotky drylin® E od igus®.
drylin® D5 pre jednosmerné motory
- Ihneď pripravené na použitie
- Nie je potrebné žiadne parametrizovanie alebo programovanie
- Ľavý/pravý nábeh prostredníctvom digitálneho vstupu
- Rýchlosť & zrýchlenie cez externý vstupný signál PWM
- S domcom pre priemyselné použitie
- Cenovo výhodné
- Bezplatné vzorové programy
Ihneď pripravené na použitie
Riadiaci systém motora dryve je možné používať ihneď. Nie je potrebná parametrizácia ani programovanie.Prispôsobenie, ovládanie a pohyb sú funkčné.
Jednoduchý riadiaci systém - Režim JOG
Ak sa majú na základe "stlačenia tlačidla" vykonať pohyby rýchlosťou otáčok motora, je možné ich vykonávať v režime JOG. Riadiaci systém jednosmerného motora môže tiež vykonávať automatizačné úlohy pomocou digitálnych signálov z nadradeného riadiaceho systému.
Priemyselné normy
Rýchlosť a zrýchlenie motora je možné nastaviť pomocou zvonka pripojeného signálu PWM (modulácia šírky pulzu).
Silná technická podpora
Veľký rozsah napätia napájania 12 – 24 V umožňuje mnohé oblasti aplikácie. Vysoký menovitý prúd 10 A a špičkový prúd 30 A
eumožňujú veľmi výkonné a dynamické pohyby.
Hľadáte kompaktnejšiu verziu bez domca? Kliknite tu pre suchý riadiaci systém drylin D6