- Prevádzková teplota: -40 °C až +80 °C
- Materiál krúžku: xirodur® S180
- Materiál klietky: PA (polyamid)
- Materiál guľôčok: sklo
- K dispozícii aj s guľôčkami z nehrdzavejúcej ocele
Změna jazyka :
Tolerancie a systém merania:
Tolerancie pre vnútorné a vonkajšie priemery závisia od veľkosti. Tieto sú často približne. ±0,05 mm k nominálnemu rozmeru. Ložiskové krúžky sa zvyčajne vyrábajú vstrekovaním a prirodzene vykazujú určitú oválnosť. Z tohto dôvodu sa posuvné meradlo používa na meranie 90° k vstrekovaciemu bodu (ak existuje) po celej šírke ložiska. Rozmery a tolerancie sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali ľahké zalisovanie rukou pri použití montáže H7 a hriadeľa h6. Aby sa zabránilo posunu, odporúča sa použitie axiálneho istenia pomocou zaisťovacej podložky (hriadeľ) a poistného krúžku (domca).

Odporúčanie montáže:

1. Upevnite do telesa (tolerancia H7)
2. Predná strana (guličky viditeľné)
3. zadná strana (viditeľná klietka)
4. zatlačte guľôčkové ložisko najprv prednou stranou
5. nasuňte hriadeľ (tolerancia h6) so skosením
6. musí byť zabezpečené axiálne zaistenie

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00