- Dobrá chemická odolnosť
- Cenovo výhodné
- Prevádzková teplota: od 0 °C do +60 °C
- Materiál krúžku: xirodur® C160
- Materiál klietky: PP (polypropylén)
- Materiál guľôčok: sklo
Změna jazyka :
xirodur® C160 | Cenovo dostupná chemická odolnosť
Materiál xirodur® C160 má vysokú chemickú odolnosť pri teplotách od 0 °C do +60 °C. Vyznačuje sa dobrou chemickou odolnosťou a nízkou absorpciou média. Toto je však kompenzované vyšším opotrebovaním a nižšou absorpciou záťaže v porovnaní s xirodur® B180 a xirodur® A500.
typické oblasti použitia:
Kedy použiť?
Kedy nepoužiť?
Tolerancie a systém merania:
tolerancie na vnútorný a vonkajší priemer závisia od montážnej veľkosti. Tieto sú často približne. ±0,05 mm ku nominálnej veľkosti. Ložiskové krúžky sú zvyčajne obstreknuté a prirodzene majú určitú oválnosť. Preto sa posuvné meradlo používa na meranie 90° k bodu vstrekovania (ak je k dispozícii) po celej šírke ložiska. Rozmery a tolerancie sú navrhnuté tak, že pri použití držiaku H7 a hriadeľa h6 zaisťujú mierny zalisovací prítlak rukou. Aby sa zabránilo axiálnemu premiestneniu, odporúča sa prídavné umiestnenie krúžku s poistným krúžkom (hriadeľ) a zaisťovacím krúžkom (domcom).

Odporúčanie na inštaláciu:

1. Domec (tolerancia H7)
2. Predné (guľôčky viditeľné)
3. Zadná časť (viditeľná klietka)
4. Zalisujte guľôčkové ložisko, najskôr prednou stranou
5. Nainštalujte hriadeľ (tolerancia h6) so skosením
6. Musí byť zabezpečené umiestnenie krúžku

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00