igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Vnútorný Ø: 20 mm, vonkajší Ø: 100 mm
- Jednodielne cenovo výhodné riešenie v porovnaní s viackusovými
- Bez maziva a odolný voči korózii
- Prevádzková teplota: -40 °C až +80 °C
- Materiál krúžkov: xirodur ® B180
- Materiál klietky: PA (polyamid)
- Materiál guľôčok: sklo
- K dispozícii aj s guličkami z nehrdzavejúcej ocele
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20