igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Vnútorný Ø: 8, 10, 12 mm
- Guľôčkové ložisko so sférickým vonkajším krúžkom nahrádza niekoľko komponentov
- Rôzne profily a montážne veľkosti
- Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
- Materiál krúžkov: xirodur ® B180
- Materiál klietky: PA (polyamid)
- Materiál guľôčok: sklo
K dispozícii aj s guľôčkami z nehrdzavejúcej ocele
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608SO-B180-10-GL
8
8