Hlbokodrážkové guľkové ložiská xiros® xirodur® B180, imperiálne rozmery, guľky z nehrdzavejúcej ocele

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál krúžkov: xirodur ® B180
  • Materiál klietky: PA (polyamid)
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ


K dispozícii aj so sklenenými guľôčkami

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie