Zadná krytka xirodur® B180, 1:1 náhrada s guličkami z nehrdzavejúcej ocele

BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
  • Vnútorný Ø: 20 mm
  • Vhodné pre všetky dopravníkové valcovnice s rozmerom 50x2,8 mm
  • Samomazné a odolné voči korózii
  • Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál krúžkov: xirodur ® B180
  • Materiál klietky: PA (polyamid)
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ


K dispozícii aj so sklenenými guľôčkami

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie