Vodiaci valček xirodur® B180, dvojitá príruba, guličky z nehrdzavejúcej ocele

BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
  • Vnútorný Ø: 8 mm
  • Vhodné pre ploché remene
  • Samomazné a odolné voči korózii
  • Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál krúžkov: xirodur ® B180
  • Materiál klietky: PA (polyamid)
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ


K dispozícii aj so sklenenými guľôčkami

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie