Kladka s guľôčkovým ložiskom z vysoko odolného polyméru
Naša jednozložková
kladka s guľôčkovým ložiskom zaručuje
samomazné posun laniek v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v priemysle balenia a nábytku, ale taktiež v zobrazovacej, reklamnej a zdravotníckej technológii. Vďaka vynechaniu mazacích tukov a
otvorenému typu sa kladky dajú ľahko opláchnuť. Prach a nečistoty nemajú šancu. Naša kladka s guľôčkovým ložiskom
nahrádza niekoľko komponentov a je dostupná v
rôznych profiloch a
montážnych veľkostiach:
- Montážna veľkosť 608 s U-žľabom (žľab ø: 6 mm)
- Montážna veľkosť 608 s U-drážkou (drážka Ø: 8 mm)
- Montážna veľkosť 6000 s drážkou tvaru U (Ø drážky: 8 mm)
- Montážna veľkosť 6000 s dvojitým U-drážkou (drážka Ø každá: 3 mm)
- Montážna veľkosť 6201 s U-drážkou (Ø drážky: 9 mm)
Kladky sú bezpečné pre použitie v potravinárstve a možno ich použiť v teplotnom rozsahu od -40 do +80 °C. K dispozícii sú aj iné rozmery a profily.
Ďalšie výhody našich kladiek s guľôčkovými ložiskami:
- Nízka absorpcia vlhkosti
- Chemicky odolný
- Odolný voči morskej vode
- Cenovo výhodné
- Hladký chod