- Odolnosť voči teplote a chemická odolnosť
- Prevádzková teplota: od -100 °C do +150 °C
- Materiál krúžku: xirodur® A500
- Materiál koša: PEEK (polyéteréterketón)
- Materiál kaloty: sklenené kaloty
Změna jazyka :
xirodur® A500 | Špecialista
Materiál xirodur® A500 je špecializovaný na vysokú chemickú a teplotnú odolnosť. V kombinácii s klietkou PEEK tento materiál pokrýva aplikácie s trvalými servisnými teplotami od -100 °C do +150 °C a je mimoriadne odolný voči silným kyselinám. Okrem toho sú jednotlivé časti tejto kombinácie materiálov v súlade s FDA. Vzhľadom na strednú odolnosť voči opotrebeniu a vyššiu cenu by sa tento materiál mal vyberať len pre takéto aplikácie.
typické oblasti použitia:
Kedy použiť?
Kedy nepoužiť?
Tolerancie a systém merania:
tolerancie na vnútorný a vonkajší priemer závisia od montážnej veľkosti. Tieto sú často približne. ±0,05 mm ku nominálnej veľkosti. Ložiskové krúžky sú zvyčajne obstreknuté a prirodzene majú určitú oválnosť. Preto sa posuvné meradlo používa na meranie 90° k bodu vstrekovania (ak je k dispozícii) po celej šírke ložiska. Rozmery a tolerancie sú navrhnuté tak, že pri použití držiaku H7 a hriadeľa h6 zaisťujú mierny zalisovací prítlak rukou. Aby sa zabránilo axiálnemu premiestneniu, odporúča sa prídavné umiestnenie krúžku s poistným krúžkom (hriadeľ) a zaisťovacím krúžkom (domcom).

Odporúčanie na inštaláciu:

1. Domec (tolerancia H7)
2. Predné (guľôčky viditeľné)
3. Zadná časť (viditeľná klietka)
4. Zalisujte guľôčkové ložisko, najskôr prednou stranou
5. Nainštalujte hriadeľ (tolerancia h6) so skosením
6. Musí byť zabezpečené umiestnenie krúžku

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00