igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Vonkajší Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
- K dispozícii na vyžiadanie
- Dĺžková tolerancia: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ACS20-606-S180-10-ES
20
6
606
Ako plne osadené systémy s trubkou z hliníka, karbónu, nehrdzavejúcej ocele alebo PVC sa guľôčkové ložiská osvedčili ako dopravníkové valce na odkláňanie fólií a etikiet alebo na prepravu tovaru. Použitím oteru odolných vysoko odolných polymérov a tenkostenných valčekov sú až o 48 % ľahšie ako kovové alternatívy. Ich zotrvačnosť je o 42 % nižšia, energia potrebná na zrýchlenie je výrazne nižšia a valčeky dosahujú rýchlosť dopravy rýchlejšie.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00