- Veľmi vysoká odolnosť proti oteru
- Čierna koža
- Na použitie pri teplotách od -40 °C do + +100 °C
- Veľmi flexibilné
- Jednoduchá výmena alebo dodatočná úprava
- Bez silikónu
- Bez azbestu
- Štandardné dĺžky skladom
Změna jazyka :
Čierny kožený ochranný plášť sa vyznačuje extrémne vysokou odolnosťou voči oderu, vďaka čomu je ideálny pre náročné aplikácie. Zostáva flexibilný a spoľahlivý aj pri extrémnych teplotách od -40 °C do +100 °C.
Vďaka svojim jednoduchým možnostiam výmeny a dodatočného vybavenia je obzvlášť užívateľsky prívetivý. Materiál je tiež bez obsahu silikónu a azbestu, čo zaručuje dodatočnú bezpečnosť a šetrnosť k životnému prostrediu.
Ponúkame tento produkt v štandardných dĺžkach priamo zo skladu, takže ho môžete získať rýchlo a jednoducho kedykoľvek.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00