igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
37.1 mm
Max. cable diameter
20 mm

Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
100 mm
Polomer ohybu [R]
63 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
3,05 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy54,90 EUR
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : Z26.2/45.063.054,90 EUR
Energetický reťazec série Z26.2 | delená priečka pozdĺž vnútorného polomeru | vnútorná výška: 37,1 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotZ26.2/45.063.010063