igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
5 mm

Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
30 mm
Polomer ohybu [R]
18 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
0,64 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy42,88 EUR
pripravené na odoslanie do 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : Z065.3/9.018.042,88 EUR
Energetická reťaz séria Z065.3 | s 3 komorami, delený priečnik pozdĺž vnútorného polomeru | vnútorná výška: 11,3 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018