igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
112 mm
Max. priemer kábla
100 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
200 mm
Polomer ohybu [R]
325 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
219,55 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy1 536,85 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : YRHD.108.20.325.01 536,85 EUR
Hybridný energetický reťazec YRHD.108 | Silný, odolný voči vibráciám a kompaktný | Vnútorná výška: 108 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitYRHD.108.20.325.0200325