igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
112 mm
Max. priemer kábla
100 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
100 mm
Polomer ohybu [R]
250 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
203,50 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy1 424,50 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : YEHD.112.10.250.01 424,50 EUR
Hybridný energetický reťazec YEHD.112 | Silná, odolný voči vibráciám a kompaktný | Vnútorná výška: 112 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitYEHD.112.10.250.0100250